Update Date : 2011/03/24
;Language collection (DO NOT remove this line) ;This is comment line [menus] ;0 Główna Wyloguj się Czas Systemu Monitor System ;5 Informacja Historia Zarządzanie Administracja Powiadomienia ;10 Podsumowanie Sterowanie Zarządzanie Użytkownikami Konfiguracja Logowania Sieć ;15 Konfiguracja SNMP Pakiet SNMPv1 Dostęp SNMPv3 USM Dziennik zdarzeń ;20 Zapisz Logowanie sekund (a) Dodaj Edytuj ;25 Usuń Domyślne Urządzenie System Informacje ;30 Ostrzeżenie Krytyczny Normalny Konfiguracja Pułapki [about] Inne [debug] [home] [login] ;0 Web Server Login Login Użytkownik Hasło OK ;5 IP Strony Copyright © 2012 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved. [message] [notice_data] Informacja Przetwarzanie, proszę czekać ... [notice_log] [hist_config] Przechowywane Dane Zastosuj Dziennik zdarzeń Wyczyść dziennik zdarzeń Maksymalna ilość zdarzeń ;5 [hist_log] Dziennik zdarzeń Strona Pobierz wszystko Data Czas ;5 Poziom Od Do [index] Nazwa hosta Wersja OS Adres IP hosta Port SNMP OS Odliczanie ;5 Rodzaj Zamknięcia Lista Celów dla Pułapek SNMP IP Źródła Kondycja UPS Aktualne zdarzenia ;10 Ostatnie 5 zdarzeń w dzienniku Data / czas Poziom zdarzeń Opis zdarzenia Zamknięcie ;15 Zamknięcie Wyłączenie Hibernacja Dziennik zdarzeń Host ;20 Sieć: Rozłącz Zmień domyślne hasło Przechodzi do strony ustawień [dev_forward] Lista Docelowych IP Docelowy IP Port UDP ;5 [dev_control] Sterowanie Anuluj Odliczanie Prześlij Symulację Pułapki Awaria Zasilania Przywrócenie Zasilania ;5 Przywróć Odliczanie
Uwaga:
Przesłana Pułapka podąży z Deltav4 MIB I przyjmie nazwę społeczności, która jest przypisana jako pierwsza
Tablica IP Źródła
. Zatrzymaj Powiadomienie
Uwaga:
Zatrzymaj Powiadomienie zatrzymuje wyskakujące wiadomości do czasu następnej zmiany statusu. [dev_config] Zamknięcie Załączone Zdarzenie Opóźnienie Zamknięcia OS (0~99999) ;5 Awaria Zasilania Niski stan Baterii Przeciążenie Inteligentne Zamknięcie Plik ;10 Reakcja Powiadomienie Okres Uruchom Plik komend Uruchom przed Zamknięciem ;15 IP Źródła Adres IP IP Źródła Pułapek Cel Dla Redundantnych (Logiczny OR) ;20 Dla Równoległych (Logiczny AND) Rodzaj Zamknięcia Port Odbierania Pułapek
Uwaga:
Pozostaw miejsce Społeczność puste aby zaakceptować każdą Społeczność. SNMPv3 Nazwa Użytkownika ;25 Zarządzanie Zezwalaj ShutdownAgent na zarządzane przez uwierzytelnionego menedżera.
Uwaga:
Uwierzytelniony menedżer może być Kartą SNMP lub scentralizowanym oprogramowaniem Zarządzającym. Włącz tę opcję, aby zintegrować ShutdownAgent w środowisku zarządzania energią Na Bypassie Maszyna wirtualna ; 30 Włącz wyłączanie maszyny wirtualnej Wyłączanie indywidualnego hosta ESXi Adres IP serwera VM Konto Hasło ; 35 Zamknij VMWare vCenter IP Nazwa klastra VMWare vCLI Directory Testuj hosta zamknięcia ; 40 Zamknij test
Uwaga:
dodaj spację między adresami IP, jeśli przypisanych jest więcej niż jeden serwer VM. System operacyjny gościa zamykania ShutdownAgent jest jedną z maszyn wirtualnych w klastrze ShutdownAgent znajduje się poza klastrem ;45
Uwaga:
Poniżej możesz kontynuować przypisywanie wielu klastrów VMWare.
Uwaga:
Poniżej możesz przypisać tylko jeden klaster VMWare. Podaj dane logowania hosta ESXi Testuj klaster wyłączający Wyjdź z trybu konserwacji podczas uruchamiania ;50 Czas zwłoki: VM Lista: VM Nazwa Sekwencja Zmień kolejność ;55 Liczba VM Konto gospodarza Hasło hosta Gospodarz: [dev_broad] Lista Hostów Nazwa Hosta Nadawane w domenie Aktualizuj [dev_mail] Serwer Poczty Serwer SMTP Konto Hasło Wyślij Użytkownikowi Lista Użytkowników do wysyłania e-mail Użytkownika [dev_sms] Modem GSM COM Port Szybkość transmisji Numer Telefonu Komórkowego Numer Telefonu Lista Numerów Telefonów Komórkowych [dev_snmpv1] SNMPv1 Tabela Dostępu Port SNMP Dostęp z IP Adres IP Zezwolenie ;5 Wyłącz Tylko do odczytu Odczyt / zapis Dostęp z adresu IP 0.0.0.0 pozwoli by Pułapki SNMP mogły być odbierane z dowolnego hosta. Pobierz MIB [dev_snmpv3] SNMPv3 USM Nazwa kontekstowa Autoryz Protokół Osobisty Protokół Nazwa Użytkownika ;5 Poziom Bezpieczeństwa Autoryz Hasło Osobiste Hasło Zezwolenie Wyłącz ;10 Tylko do odczytu Odczyt / zapis [sys_info] Data Instalacji Lokalizacja Urządzenia Opis Nazwa Systemu Partner Systemu [sys_user] Menedżer Użytkowników Przywilej Nazwa konta (32 max znaków). Hasło ;5 (8~32 znaków). Administrator Menedżer Urządzenia Urzytkownik tylko do Odczytu Włącz blokadę logowania ; 10 Zezwalaj na ponawianie Czas blokady Minuta [sys_web] Konfigurowanie Sieci HTTP HTTPS Port HTTP Port HTTPS ;5 Okres Odświeżania Strony Sekundy Certyfikat SSL Plik certyfikatu (format PEM) Zaktualizuj plik certyfikatu, który jest generowany przez openssl dla nowego połączenia SSL. ;5 Włącz Wyłącz Siła do HTTPS [sys_batch] ;0 Konfiguracja Systemu Pobierz Prześlij opis Pakiet Konfiguracyjny służy do konfiguracji wszystkich parametrów systemu jednocześnie. Proszę wykonać następujące kroki, aby zakończyć proces: ;5 Krok 1 Naciśnij
Pobierz b>, aby pobrać plik configure.ini obejmujący wszystkie parametry systemowe. Krok 2 Należy postępować zgodnie z formatem pliku, musi być [Sekcja] przed nazwa_pozycji = wartość_pozycji. I ostatni wiersz musi być sekcją [End]. Krok 3 ;10 Edytuj plik configure.ini używając Notatnika. Usunąć pozycje, które nie chcesz zmienić, zostaw tylko pozycje, które chcesz skonfigurować. Krok 4 Wybierz zmodyfikowany plik configure.ini i naciśnij
Prześlij b>, aby przesłać plik. Krok 5 Odczekaj około 10 sekund aby system zaktualizował zmiany. [hist_compare] Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres Porównawczy Energii Brak danych! Nd ;15 Pon Wt Śro Czw Pt ;20 Sob